Wählen Sie Ihr Land
DF12-11-3K/145/151 Druckmarken-Farbtaster
Druckmarken-Farbtaster, Reichweite 11 mm, RGB-Licht, externes Teach-In, 3 Gegentaktausgänge, Stecker M12
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Reflexions-Lichttaster zur Erfassung farbiger Druckmarken auf unterschiedlich gefärbtem Untergrund
- Farberkennung durch aktives Dreibereichsverfahren
- Teach-In-Verfahren zur automatischen Schwellwerteinstellung
- 3 unabhängige Kanäle
- 3 Toleranzstufen pro Kanal
- 3 Gegentaktausgänge
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH