Seleccione su país
DF12-11-3K/145/151 Sen. color de marca impresión
Sensor de marcas de color, rango de detección de 11 mm, luz RGB, aprendizaje externo, 3 salidas push-pull, conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor fotoeléctrico de detección directa para la detección marcas cromáticas en fondos con coloreado diferente
- Detección colorimetrica tricomática activa
- Proceso TEACH-IN para el ajuste automático del valor umbral
- 3 canales independientes
- 3 etapas de tolerancia por canal
- 3 salidas de contrafase
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH