Wählen Sie Ihr Land
VMBI-2+P-0,2M-PUR-IO-V11-G Ventilstecker
Ventilstecker Form B (Ind) mit IO-Link Class A auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel schwarz
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Vollwertige IO-Link Schnittstelle passend auf Magnetventile mit Anschluss Form B (Industrie)
- IO-Link port class A
- Liefert umfangreiche Diagnosedaten
- Konfigurierbare Alarme
- Bis zu 70 % Energieeinsparung
- Umfangreiches Condition Monitoring
- Ermöglicht vorausschauende Instandhaltung
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR