Wählen Sie Ihr Land
SIGNAL12ECO-P-12M-OS-1/10.5M Sicherheitsschaltleiste
Sicherheitsschaltleiste
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Schließkantenüberwachung an bis zu 12 m breiten Toren
- zur Verwendung in Gummiprofilen der Serie GP
- Sicherheits-Einweglichtschranke mit OSE-Ausgang
- Extrem geringer Ruhestrom
- Umfassendes Zubehör
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT