Seleccione su país

Visite el sitio web global

SIGNAL12ECO-P-12M-OS-1/10.5M Borde de seguridad

Regleta de conexión de seguridad

Ventajas clave de un vistazo

  • monitoreo de bordes de cierre para puertas industriales de hasta 12 m de ancho
  • para usar con perfiles de caucho de la serie GP
  • Sensor de seguridad de barrera con salida OSE
  • Corriente de reposo extremadamente baja
  • Gama completa de accesorios

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de SIGNAL12ECO-P-12M-OS-1/10.5M

Distancia útil operativa1 ... 12 m
Distancia útil límite12 m
Cantidad de haces del campo protector1
Emisor de luzIRED
Tipo de luzluz IR 950 nm pulsado
IdentificaciónCE
Salida de luzfrontal
Tensión de trabajoUBfunciona con baterías 3 ... 6 V CC
Cable en bobina: 9 ... 27 V CC
Corriente de trabajoIBfunciona con baterías 1,6 mA
bobinado 3,8 mA
Tipo de salidaOSE
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida900 Hz , Salida de transistor cargable con máx. 20 mA , protegido contra cortocircuito
Retardo de arranque/Caidatip. 100 ms
Seguridad funcionalISO 13849-1 , Cat. 2 PL d , certificado por TÜV Nord
Norma del productoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Temperatura ambiente-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67 según EN 60529 moldeado
Material
CarcasaEmisor: ABS, negro / receptor: Lexan (PC) , negro
Cable
Diámetro del cable3,4 mm
MaterialPUR , sin halógenos
Número de núcleos3
Sección transversal0,14 mm2
LongitudLEmisor: 1 m
receptor: 10,5 m
Masacon 1 m Cable: 21 g
con 10,5 m Cable: 155 g
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro12 mm