Wählen Sie Ihr Land

Global

IQT4-F61-R4-V1 RFID-Schreib-/Lesegerät

HF RFID-Schreib-/Lesegerät mit RS485-Schnittstelle

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reichweite bis zu 120 mm
  • Multi-Tag-Lesefähigkeit von bis zu 20 Transpondern
  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Konform mit ISO 15693 und NFC Typ 5
  • LED-Funktionsanzeige
  • Schutzart IP67 / IP69
  • RS485-Schnittstelle

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
Product Compliance: USA - FCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IQT4-F61-R4-V1

Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsratebis zu 53 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand0 ... 120 mm
Schreibabstand0 ... 120 mm
Breitemax. 120 mm
HinweisDie erreichbaren Schreib- bzw. Leseabstände hängen von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen insbesondere der verwendete Transponder, die eingestellte Sendeleistung, die Einbausituation sowie die Umgebungsbedingungen, insbesondere metallische Materialien in der Umgebung. Die tatsächlich erreichbaren Schreib- und Leseabstände sollten daher unter den jeweiligen Einsatzbedingungen überprüft werden.
MTBF139 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grün/orangegrün: Power on
grün blinkend (1 Hz): Statusmeldung
grün blinkend (10 Hz): Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt
orange: Schreib-/Leseversuch erfolgreich
BemessungsbetriebsspannungUe18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS , limited power source (EN 60950)
Stromaufnahme< 200 mA
PhysikalischRS-485 Punkt-zu-Punkt-Verbindung
ProtokollASCII
Übertragungsrate1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (Default), 57600, 115200 Bit/s
Kabellänge≤ 3 m
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 301489-3
EN 62368-1
EN IEC 62311
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
NFC Typ 5
UL-ZulassungE87056
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
FCC-ZulassungFCC ID: 2AXZAIQR4F61
IC-ZulassungIC: 7037A-IQR4F61
HVIN: IQR4F61
MIC-ZulassungAC-26138
ACMA-ZulassungCERT-A1E1
IMDA-ZulassungESER/26/5495
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (siehe Handbuch)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67 / IP69
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäuseABS
Vergussmasse/HärterWEVO 403FL/300
Montagesiehe Handbuch
Masseca. 60 g
Abmessungen
Höhe12 mm
Breite28 mm
Länge80 mm
Kabellänge20 cm