Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.52.SP Kontaktblock (Ex e)

Kontaktblock, 2-polig, auf Gehäuse-Grundplatte montierbar in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kontaktblock 4x Schließer
  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-e-Gehäuse
  • Befestigung am Gehäusedeckel
  • Hutschienenmontage
  • Ex-de-zertifiziert
  • Polyamid
  • Zur Verwendung mit Gehäusetypen SR*

Mehr anzeigen

Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.52.SP

Betriebsspannung250 V max.
Betriebsstrom16 A max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
FunktionKontaktblock
Kontaktkonfiguration4x Schließer
GebrauchskategorieAC12: 12 ... 250 V AC - 16 A
AC15: 12 ... 250 V AC - 10 A
DC13: 12 ... 110 V DC - 1 A
DC13: 12 ... 24 V DC - 1 A
Anzahl Pole4
SchutzartIP20
Material
GehäusePolyamid (PA)
Masse166 g
Mechanische Lebensdauer1000000 Schaltungen
Abmessungen
Außenmaß (A)57 mm
Außenmaß (B)73,4 mm
Außenmaß (C)65,7 mm
Befestigungdeckelbefestigt über Betätigungsvorsatz
Gebrauchstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3339U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G
Ex de IIC Gb
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0114U
SchutzartEN 60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung2829
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
GehäusetypSR.CS*