Wählen Sie Ihr Land

Global

HiD-ADP-HiC HiD-HiC-Adapter

Adapter für HiD Termination Board

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Adapter zur Montage eines HiC-Geräts auf einem HiD-Termination-Board
  • Gerät ist Inhalt eines Adapter-Sets, bestehend aus Trennbarriere und Adapter
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiD-ADP-HiC

BemessungsspannungUr24 V DC , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbarriere
Anschlusssiehe Datenblatt der Trennbarriere
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
Anschlusssiehe Datenblatt der Trennbarriere
Masseca. 50 g
Abmessungen18 x 106 x 56 mm (B x H x T)
Höhe106 mm
Breite18 mm
Tiefe56 mm
Befestigungauf Termination Board
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.