Wählen Sie Ihr Land

Global

VMA-2+P-0,2M-PUR-IO-V15-G Ventilstecker

Ventilstecker Form A mit IO-Link Class B auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel schwarz

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vollwertige IO-Link Schnittstelle passend auf Magnetventile mit Anschluss Form A
  • IO-Link port class B
  • Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Liefert umfangreiche Diagnosedaten
  • Konfigurierbare Alarme
  • Bis zu 70 % Energieeinsparung
  • Umfangreiches Condition Monitoring
  • Ermöglicht vorausschauende Instandhaltung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VMA-2+P-0,2M-PUR-IO-V15-G

Steckverbinder 1
AnschlussVentilstecker DIN
BauformVentilstecker Form A
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl2
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUB24 V DC ( 18 ... 30 V DC )
LeerlaufstromI0< 17 mA (bei 24 V DC)
BetriebsstromIBmax. 2000 mA (abhängig vom Master)
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
ProzessdatenEingang 8 Bit
- Statussignale 1 Bit
- Eingangswerte 7 Bit
Ausgang 8 Bit
- Steuersignale 1 Bit
- Steuerwerte 7 Bit
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID984834 (0x0F0702)
DatentransferrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,8 ms
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypClass B
SchutzartEN 60529
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
SteckverbindungVentilstecker : DIN EN 175301-803
Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitDIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94
HalogenfreiheitIEC 60754-1
Umgebungstemperatur
Steckverbinder 1-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Steckverbinder 2-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder 1
Anzugsdrehmoment0,4 Nm
WerkzeugmontageSchraube M3 x 26
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65 / IP67
Steckverbinder 2
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP68 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 10 N / 50 mm
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7001)
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Ader 5: grau
Aderaufbau19 x 0,15 mm ∅
LängeLca. 135 mm
KabelkurzzeichenLi 9Y 11YM 5 x 0,34
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmax. 50 / Tag
Verfahrgeschwindigkeitmax. 0,3 m/s
Masse47 g
Halogenfreiheitja
Steckverbinder 1
SchraubverbindungEdelstahl A2
GriffkörperTPU, anthrazit
DichtungTPU , integriert
KontaktoberflächeSn
EntflammbarkeitV-0
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
Chemische Beständigkeitgut
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitV-2