Seleccione su país
VMA-2+P-0,2M-PUR-IO-V15-G Conector de válvula
Conector de válvula Forma A con IO-Link Clase B a conector M12 recto con codificación A, 5 clavijas, cable PUR negro
Ventajas clave de un vistazo
- Amplia interfaz IO-Link adaptada a electroválvulas con conexión Forma A
- IO-Link port class B
- Conector de válvula según EN 175301-803 A/ISO 4400
- Proporciona datos de diagnóstico completos
- Alarmas configurables
- Hasta un 70 % de ahorro de energía
- Monitorización completa del estado
- Permite el mantenimiento predictivo
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR