Wählen Sie Ihr Land

Global

SJ3,5-SN-Y70190652 Induktiver Schlitzsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 3,5 mm Schlitzweite
  • Bis SIL3 gemäß IEC61508 einsetzbar
  • Erweiterter Temperaturbereich
  • Kundenspezifische Litzenlänge

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Technische Daten SJ3,5-SN-Y70190652

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR mit Sicherheitsfunktion
Schlitzweite3,5 mm
Eintauchtiefe (seitlich)5 ... 7 typ. 6 mm
Referenzobjekt10 x 7 x 0,3 mm3, Al
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenzf0 ... 3000 Hz
HystereseHmit NAMUR Schaltverstärker: 0,045 mm (z. B. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
mit Sicherheits-Schaltverstärker: 0,025 mm (z. B. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Geeignet für 2:1 Technikja , mit Verpolschutzdiode
Stromsteilheit-4,5 mA / mm
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst0,2 ... 1 mA
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
MTTFd11800 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GaIECEx PTB 11.0092X
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0092X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0092X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0092X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaPTB 00 ATEX 2049 X
Geräteschutzniveau GbPTB 00 ATEX 2049 X
Geräteschutzniveau DaPTB 00 ATEX 2049 X
UL-ZulassungcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
Weitere UL-Angaben finden Sie im Abschnitt "Zusätzliche Informationen"
Ordinary LocationE87056
Control Drawing116-0454
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322315002308
NEPSI-Zulassung
NEPSI-ZertifikatGYJ16.1392X
Umgebungstemperatur-50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F)
Sicherheitsanwendung: -40 ... 100°C
AnschlussartLitzen LiY
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Kabel
Kabeldurchmesser1,1 mm ± 0,1 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL90 mm
Abmessungen
Höhe15 mm
Breite10 mm
Länge19,5 mm
Hinweisumsteckbarer Anschlag
Sicherheitsrelevant nur bis -40°C
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.