Seleccione su país

Visite el sitio web global

SJ3,5-SN-Y70190652 Sensor inductivo de ranura

Ventajas clave de un vistazo

  • 3,5 mm anchura de la ranura
  • Aplicable hasta SIL 3 según IEC 61508
  • Margen de temperatura ampliado
  • Longitud de cable personalizada

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Datos técnicos de SJ3,5-SN-Y70190652

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR con función de seguridad
Anchura de la ranura3,5 mm
Profundidad de inmersión (lateral)5 ... 7 tip. 6 mm
Objeto de referencia10 x 7 x 0,3 mm3, Al
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 3000 Hz
HistéresisHcon amplificador, NAMUR: 0,045 mm (por ejemplo: Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
con amplificador de conmutación de seguridad: 0,025 mm (por ejemplo: Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Adecuado para técnica 2:1si , con protección contra polarización inversa
Inclinación de la corriente-4,5 mA / mm
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada0,2 ... 1 mA
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
MTTFd11800 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0092X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2049 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2049 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2049 X
Autorización ULcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional”
Ordinary LocationE87056
Control Diseño116-0454
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002308
Homologación NEPSI
Certificado NEPSIGYJ16.1392X
Temperatura ambiente-50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F)
Aplicación de seguridad: -40 ... 100 °C
Tipo de conexióncordónes flexibles LiY
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable1,1 mm ± 0,1 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL90 mm
Dimensiones
Altura15 mm
Anchura10 mm
Longitud19,5 mm
Notatope de conexión variable
Relevante en seguridad sólo hasta -40°C
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.