Wählen Sie Ihr Land

Global

V1S-G-DUO-PG11 Kabelstecker

Kabelstecker, konfektionierbar, Duo-Ausführung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schraubklemmenanschluss
  • Metallverriegelung
  • Einfache Zusammenführung von 2 Signalen auf einen M12-Steckplatz
  • Zwei Doppelkabeldichtungen im Lieferumfang
  • Passend für Kabeldurchmesser 2 ... 3 mm und 4 ... 5 mm

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1S-G-DUO-PG11

Polzahl4
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
UL File NumberE363587
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 8 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
Anschluss1 x M12-Stecker, gerade
Schraubklemmen für max. 0,75 mm2
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeCuSnZn
GriffkörperPA
Kabel
Manteldurchmesser2,1 ... 3 mm oder 4 ... 5 mm
Masse30,84 g