Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1S-G-DUO-PG11 Enchufe de cable

Enchufe de cable, conectable in situ, versión dúo

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión de borne roscado
  • Bloqueo metálico
  • Conducción conjunta sencilla de 2 señales en un conector M12
  • Dos obturadores para cables dobles incluídos en el suministro
  • Adecuado para diámetros del cable 2 ... 3 mm y 4 ... 5 mm

Mostrar más

Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1S-G-DUO-PG11

Nº de polos4
Conexión 1conectores, recto
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Número UL FileE363587
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 8 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Grado de protecciónIP67
Conexión1 x conector M12, recto
Bornes roscados para máx. 0,75 mm2
Material
ContactosCuZn
Superficie de contactoCuSnZn
PinzaPA
Cable
Diámetro del revestimiento2,1 ... 3 mm o 4 ... 5 mm
Masa30,84 g