Wählen Sie Ihr Land

Global

MMB60-12GH50-E2 Magnetfeldsensor

Magnetfeldsensor, M12, 60 mm Schaltabstand, Schließer (NO), PNP, 2 m Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schaltabstand 60 mm bezogen auf Magnet DM60-31-15
  • Aktive Fläche Edelstahl
  • 3-Draht DC
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten MMB60-12GH50-E2

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn60 mm
Einbaubündig, in nichtmagn. Metall
AusgangspolaritätDC
BetätigungselementMagnet DM 60-31-15
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 5000 Hz
HystereseH1 ... 10 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
BetriebsstromIL≤ 200 mA
ReststromIrmax. 0,5 mA
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
GebrauchskategorieDC-12 , DC-13
Bereitschaftsverzugtv< 50 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd2890 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
SchutzklasseIII
BemessungsisolationsspannungUi60 V
BemessungsstoßspannungsfestigkeitUimp1000 V (1,2/50 µs, 500 Ω, 0,5 J)
UL-Zulassung
Ordinary LocationcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 70 °C (max. 158 °F)
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Lagertemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Verschmutzungsgrad3
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
SchutzartIP67
Kabel
Kabeldurchmesser4 mm
MaterialPUR
Kabeltülle: PEI
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser12 mm
Anzugsdrehmoment≤ 15 Nm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern , Messing