Seleccione su país

Visite el sitio web global

MMB60-12GH50-E2 Sensor de campo magnético

Sensor de campo magnético, M12, 60 mm de distancia operativa, normalmente abierto (NO), PNP, cable de 2 m

Ventajas clave de un vistazo

  • Distancia de conmutación de 60mm respecto al imán DM60-31-15
  • Superficie activa acero inoxidable
  • 3 hilos CC
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de MMB60-12GH50-E2

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn60 mm
Instalaciónenrasado en metal no ferroso
Polaridad de salidaCC
Elementos de manejoImán DM 60-31-15
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 5000 Hz
HistéresisH1 ... 10 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Corriente de trabajoIL≤ 200 mA
Corriente residualIrmáx. 0,5 mA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Categoría de usuarioCC-12 , CC-13
Retardo a la disponibilidadtv< 50 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd2890 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Clase de protecciónIII
Tensión nominal de aislamientoUi60 V
Resistencia de tensión de impacto de mediciónUimp1000 V (1.2/50 µs, 500 Ω, 0.5 J)
Autorización UL
Ordinary LocationcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Temperatura ambiente permisible máximamax. 70 °C (max. 158 °F)
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Grado de ensuciamiento3
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable4 mm
MaterialPUR
Pasacables: PEI
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Longitud50 mm
Diámetro12 mm
Par de apriete≤ 15 Nm
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas , latón