Wählen Sie Ihr Land

Global

V1/15B-0,3M-LIHCH-TP-T-V23+20 Y-Verteilerkabel

Y-Verteilerkabel M23-Stecker gerade A-kodiert 12-polig auf M12-Buchse gerade 5-polig B-kodiert/ M12-Buchse 4-polig gerade A-kodiert, PUR-Kabel grau, geschirmt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Halogenfrei
  • Schutzart IP67
  • Kontaktträger um 20° gedreht
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1/15B-0,3M-LIHCH-TP-T-V23+20

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungB-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 3
AnschlussStecker
BauformM23
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl12
KodierungA-kodiert
Individuelle AnpassungKontaktträger um 20° gedreht
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 2 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Umgebungstemperatur
Steckverbinder 1-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Steckverbinder 2-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Steckverbinder 3-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder 1
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 18 mm
Steckzyklenmin. 50
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP67
Steckverbinder 2
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
Schirmungkeine
SchutzartIP68 / IP69
Steckverbinder 3
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 27 mm
Steckzyklenmin. 1000
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP67 / IP68 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 100 N / 300 mm
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7001)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Aderaufbau19 x 0,15 mm ∅
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL0,3 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11YM 4 x 0,34
Masse168,1 g
Halogenfreiheitja
Steckverbinder 1
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
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
Steckverbinder 3
SchraubverbindungZink-Druckguss
GriffkörperZink-Druckguss
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPP
Chemische Beständigkeitgut