Seleccione su país
V1/15B-0,3M-LIHCH-TP-T-V23+20 Cable de conexión de divisor Y
Cable de conexión de divisor Y con conector macho M23 recto codificación A de 12 pines a conector hembra M12 recto codificación B, 5 pines / conector hembra M12 recto codificación A de 4 pines, cable PUR gris, apantallado
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR