Wählen Sie Ihr Land
V1-W-N-BU45M-PUR-N1 Anschlusskabel mit Buchse
Anschlusskabel mit Buchse, M12 gewinkelt A-kodiert, 2-polig, PUR-Kabel blau, Ex-zugelassen
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Geeignet für NAMUR-Technik
- Schutzart IP66 / IP68 / IP69
- Ex-ia-zugelassen
- Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten V1-W-N-BU45M-PUR-N1
| Steckverbinder 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Steckverbinder 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung | UB | max. 250 V AC/DC |
| Betriebsstrom | IB | max. 4 A |
| Widerstandsbelag | R' | max. 0,057 Ω/m |
| Kapazitätsbelag | C' | 102,4 nF/km |
| Induktivitätsbelag | L' | 0,49 mH/km |
| Schutzart | EN 60529 | |
| Steckverbindung | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
| Explosionsschutz | IEC 60079-0 , IEC 60079-11 | |
| Bleifreiheit | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
| Umgebungstemperatur | |||||||||||
| |||||||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 | ||||||||||
| Steckverbinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP66 / IP68 / IP69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Bleifreiheit | ja | ||||||||||||||||
| Steckverbinder | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Kabel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 24 ATEX 9153X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| IECEx-Zulassung | IECEx TUR 24.0043X |
| Kabelbeschriftungstülle | 1x PUR transparent , am Kabel montiert |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.