Wählen Sie Ihr Land

Global

V15L-G-30M-PUR-U7-V15L-G Verbindungskabel

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade L-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel grau, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP65 / IP67 / IP69
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
  • Halogenfrei
  • 600 V AC Bemessungsisolationsspannung
  • Verschraubung geeignet für Werkzeugmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15L-G-30M-PUR-U7-V15L-G

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungL-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungL-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 63 V DC
BetriebsstromIBmax. 16 A
Bemessungsisolationsspannung600 V AC
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-111
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
ÖlbeständigkeitDIN EN 60811-404
UL-ZulassungAWM STYLE 20939 80°C 600V VW-1 (Kabel)
UL File NumberE520151
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) Derating beachten
Kabel, fest verlegt-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) UL -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F) UL -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65 / IP67 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser8 mm
Biegeradius> 7,5 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 4 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7032)
Aderzahl5
Aderquerschnitt1,5 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Ader 5: grau
Aderaufbau30 x 0,25 mm ∅
LängeL30 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 5 x 1,50
Schleppkettentauglichkeit
Prüftemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Schleppkettenzyklenmin. 10000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 5 m/s
Verfahrwegmax. 5 m
Beschleunigungmax. 50 m/s2
Torsionszyklenmin. 5000000
Torsionsbeanspruchung± 30 °/m
LABS-Freiheitja
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPE, schwarz
DichtungFKM
KontaktoberflächeCu/Au
EntflammbarkeitHB
Kabel
MantelPUR
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPP
Ölbeständigkeitja
EntflammbarkeitFT1