Wählen Sie Ihr Land
V15L-W-1M-PUR-U7-V15L-G Verbindungskabel
Verbindungskabel M12-Buchse gewinkelt auf M12-Stecker gerade L-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel grau, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Schutzart IP65 / IP67 / IP69
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- UL-gelistet für die USA und Kanada
- Halogenfrei
- 600 V AC Bemessungsisolationsspannung
- Verschraubung geeignet für Werkzeugmontage
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR