Wählen Sie Ihr Land

Global

LG01W-1260-16C-0-OS-C0-F07-S15 SicherheitslichtgitterLIGI

Sicherheitslichtgitter OSE

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kostenoptimierte Serie für Standardaufgaben
  • Hohe Schutzart (IP67)
  • Direktmontage
  • OSE-Ausgang
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten LG01W-1260-16C-0-OS-C0-F07-S15

Betriebsreichweite1,6 ... 10 m
Grenzreichweite14 m
Anzahl Schutzfeldstrahlen16
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot
KennzeichnungCE
Hindernisgröße50 ... 200 mm
Schutzfeldhöhe1260 mm
Öffnungswinkeleff. 5 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze100000 Lux
BetriebsanzeigeSender: LED grün
Empfänger: LED grün
FunktionsanzeigeSender: LED gelb
Empfänger:
LED rot: leuchtet bei unterbrochenem Lichtstrahl
LED grün: leuchtet bei freiem Lichtstrahl
Funktionsreserve-Anzeigevorhanden
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
BetriebsstromIBSender: ca. 30 mA (24 V)
Empfänger: ca. 20 mA (24 V)
LeistungsaufnahmeP0ca. 1,2 W
TesteingangHigh-aktiv
AusgangstypOSE
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang950 Hz , Transistorausgang belastbar mit max. 20 mA, kurzschlussfest
Anzugs-/Abfallverzögerung< 3200 ms
Ansprechzeit≤ 400 ms
ProduktnormEN ISO 13849 , EN 12978 , EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %, nicht kondensierend
SchutzartIP67 nach EN 60529
AnschlussFestkabel im M8-Stecker 4-polig
Länge: 130 mm
Material
GehäuseAluminium, schwarz eloxiert Epoxidharz vergossen
Masseca. 856 g
Abmessungen
Höhe1380 mm
Breite16 mm
Tiefe16 mm