Wählen Sie Ihr Land

Global

M-LB-2.150.T3.D Überspannungsschutz-Barriere

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Überspannungsschutz für 2 Versorgungsleitungen
  • Typ 3 nach EN 61643-11
  • Nennspannung 120 V AC
  • Verdrahtungsfertige Einheit
  • Funktions- und Fehleranzeige jedes Schutzpfades
  • Fehlermeldeausgang
  • Hutschienenmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten M-LB-2.150.T3.D

GerätetypTyp 3 nach EN 61643-11
Class III nach IEC 61643-11
Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen2
Passende KomponentenSchutzmodul M-LB-2.150.T3.M
NennspannungUN120 V AC, 50 ... 60 Hz
Höchste DauerspannungUc150 V AC, 50 ... 60 Hz
150 V DC
NennlaststromIL25 A
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)In2 kA
Max. Ableitstrom (8/20 µs)Imax4 kA
SchutzpegelUpmax. 640 V (L-N)
max. 800 V (L/N-PE)
ReaktionszeittAmax. 25 ns (L-N)
max. 100 ns (L/N-PE)
Kurzschlussfestigkeit6 kA eff bei max. netzseitigen Überstromschutz
Überstromschutzmax. 25 A gL/gG (B 25 A) , netzseitig
AnschlussKlemmen 11, 12, 14
Ausgangpotenzialfreier Wechslerkontakt
SchaltleistungAC: 250 V / 0,5 A
DC: 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A; 24 V/0,5 A
AnzeigeelementeStatusanzeige
Funktionsanzeige (grün)
Fehleranzeige (rot)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61643-11:2012
SchutzartIEC 60529:2013
SchockfestigkeitEN 60068-2:2010
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2:2010
Einbaubedingungen
EinbauortInnenraum
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 %
SchutzartIP20
Aderquerschnitt- min. 0,5 mm2 ein-/feindrähtig
- max. 4 mm2 eindrähtig/2,5 mm2 feindrähtig
Material
GehäuseThermoplast, Farbe grau , UL 94 V-0
Masseca. 120 g
Abmessungen18 x 90 x 72 mm (B x H x T) , 1 TE nach DIN 43880
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
ZertifikatTÜV 22 ATEX 8932 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
UL-ZulassungE346845
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx TUR 22.0082X
IECEx-KennzeichnungEx ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.