Wählen Sie Ihr Land

Global

Montageplatte FLT Montageplatte

Montageplatte für FLT-8-Sensoren

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montageplatte für den Einbau von Sensoren der Serie FLT-8 in abgehängte Decken
  • Frontfläche speziell gehärtet und somit abriebfest
  • Trägerrahmen für Sensor mit verstellbarer 4-Punkt-Aufhängung
  • Präzise Ausrichtung des Sensors durch zusätzliche Verstellschrauben
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten Montageplatte FLT

MaterialKunststoff ABS
LichtaustrittPlexiglas klar
Masseca. 155 g
Abmessungen
Breite86 mm
Länge205 mm
SerieFLT-8