Seleccione su país

Visite el sitio web global

Montageplatte FLT Placa de montaje

Base de montaje para sensores FLT-8

Ventajas clave de un vistazo

  • Placa de montaje para la instalación de sensores de la serie FLT-8 en techos colgados
  • Superficie frontal especialmente endurecida resistente a la abrasión
  • Marco soporte para sensor con fijación de 4 puntos regulable
  • Alineación precisa del sensor mediante tornillos de ajuste adicionales
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de Montageplatte FLT

MaterialPlástico ABS
Salida de luzPlexiglás transparente
Masaaprox. 155 g
Dimensiones
Anchura86 mm
Longitud205 mm
SerieFLT-8