Wählen Sie Ihr Land

Global

F31K-B3B-B31-BY-SET Induktives Ventil-/Sensorset

Induktives Ventilsensor-/Sensorset, bestehend aus einem Doppelsensor für Ventilstellungsrückmeldung, einer Anzeige und einem Magnetventil

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Umfassendes Sensor- und Ventil-Set
  • Eine einzige Artikelnummer beinhaltet alle Komponenten
  • LEDs für Power on, Schaltzustände des Sensors und Magnetventils
  • Spannungsversorgung des Sensors und des Magnetventils über eine AS-Interface Leitung
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten F31K-B3B-B31-BY-SET

SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
AusgangstypAS-Interface
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
BeschreibungMagnetventil: monostabil, Funktion umstellbar 3/2- oder 5/2-Wegeventil, mit Handhilfsbetätigung
Betriebsdruck 2,5 ... 8 bar
Pneumatischer Anschluss: 1/4 NPT
BetriebsspannungUB26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
Spannung24 V DC
Leistungsaufnahme0,7 W
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
VDI / VDE 3845
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Anschluss (systemseitig)Schraubklemmen
Aderquerschnitt (systemseitig)1,5/2,5 mm2 flexibel/starr
Anzugsmoment Befestigungsschrauben≤ 5 Nm
Anzugsmoment Gehäuseschrauben1 Nm
Anzugsmoment KabelverschraubungM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
M12 x 1,5 ; max. 1,5 Nm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.