Seleccione su país

Visite el sitio web global

F31K-B3B-B31-BY-SET Kit de sensor inductivo

Kit de válvula/sensor inductivo, compuesto por un sensor doble inductivo para la retroalimentación de la posición de la válvula, un indicador y una válvula de solenoide

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit completo de sensor y válvula
  • Un número de pieza único incluye todos los componentes
  • LED para encendido, estados de conmutación del sensor y la válvula de solenoide
  • Suministro de corriente para el sensor y la válvula de solenoide a través del cable de interfaz AS
AS-Interface® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de F31K-B3B-B31-BY-SET

Función de conmutaciónProgramable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Tipo de salidaAS-Interface
Espezificación AS-InterfaceV3.0
Espezificación Gateway necesaria≥ V2.1
descripciónVálvula de solenoide: válvula de 3/2- o 5/2- vías monoestable, con función modificable y anulación manual
presión de trabajo 2.5… 8 bares
conexión neumática: 1/4 NPT
Tensión de trabajoUB26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Tensión24 V CC
Consumo de potencia0,7 W
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
VDI / VDE 3845
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Conexión (del sistema)Terminales de rosca
Sección transversal (del sistema)1,5/2,5 mm2 flexible/fijo
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 5 Nm
Par de apriete de los tornillos de la carcasa1 Nm
Par de apriete del racor atornillado para cablesM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
M12 x 1,5 ; max. 1,5 Nm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.