Wählen Sie Ihr Land

Global

VK 4,5m lang Verbindungskabel

Verbindungskabel 2x Molex-Buchse gerade auf 2x Molex-Buchse gerade, 2/3-polig, PVC-Kabel 5-adrig schwarz

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VK 4,5m lang

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformMolex-Stecker 70066-0176
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl2
Steckverbinder 2
AnschlussBuchse
BauformMolex-Stecker 70066-0177
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl3
Steckverbinder 3
AnschlussBuchse
BauformMolex-Stecker 70066-0177
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl3
Steckverbinder 4
AnschlussBuchse
BauformMolex-Stecker 70066-0176
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl2
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 50 V DC
BetriebsstromIBmax. 3 A pro Kontakt
SchutzartEN 60529
EntflammbarkeitUL 94 , IEC 60332-1-2
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Kabel, fest verlegt-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Steckverbinder
Losrüttelsicherungintegriert
Steckzyklenmin. 25
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,3 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 4 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,25 mm2
AdernfarbeAder 1: gelb
Ader 2: braun
Ader 3: grau
Ader 4: pink
Ader 5: blau
Aderaufbau14 x 0,15 mm ∅
LängeLL1 = 4,72 m
L2 = 4,5 m
KabelkurzzeichenLi YY 5 x 0,25
Masse30 g
Steckverbinder
GriffkörperPE, schwarz
KontaktoberflächeSn
EntflammbarkeitV-0
Kabel
MantelPVC
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPVC
EntflammbarkeitFlammwidrig