Seleccione su país

Visite el sitio web global

VK 4,5m lang Cable de conexión

Juego de cables de 2 ranuras Molex rectas a 2 ranuras Molex rectas, 2/3 clavijas, cable PVC negro de 5 núcleos

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VK 4,5m lang

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoConector Molex 70066-0176
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos2
Conector 2
ConexiónConector hembra
TipoConector Molex 70066-0177
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos3
Conector 3
ConexiónConector hembra
TipoConector Molex 70066-0177
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos3
Conector 4
ConexiónConector hembra
TipoConector Molex 70066-0176
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos2
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V CA / 50 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 3 A por contacto
Grado de protecciónEN 60529
CombustibilidadUL 94 , IEC 60332-1-2
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Cable, instalación fija-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Cable flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Clavija
Protección contra aflojamientointegrado
Ciclos de contactomin. 25
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,3 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>4 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos5
Sección transversal0,25 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: amarillo
Núcleo 2: marrón
Núcleo 3: gris
Núcleo 4: fucsia
Núcleo 5: azul
Construcción del núcleo14 x 0,15 mm ∅
LongitudLL1 = 4,72 m
L2 = 4,5 m
Código de cableLi YY 5 x 0,25
Masa30 g
Clavija
PinzaPE, negro
Superficie de contactoSn
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPVC
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPVC
CombustibilidadAntiinflamable