Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.WR.166.266.012.SP Rundsichtfenster (Ex e)

Rundes Sichtfenster, Metallrahmen mit Glasfenster, in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Metallrahmen mit Glasfenster
  • Ex-e-zugelassen
  • Glas
  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-e-Gehäuse
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.WR.166.266.012.SP

FunktionRundsichtfenster
Farbeklar
SchutzartIP66
MaterialPolyamid (PA)
FlachdichtungSilikon
Masse48 g
Abmessungen
Außenmaß (A)166 mm
Außenmaß (B)266 mm
Außenmaß (C)12 mm
Innenmaß (D)125 mm
Innenmaß (E)224 mm
Anzugsdrehmoment1,5 ... 2 Nm
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3339U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0114U
Ergänzende InformationenFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs.
GehäusetypLR* SR*.CS* GR.CS*