Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.ZJR.SP Vorsatzklappe (Ex e)

Kleine Klappe zum Einsatz für Betätigungsvorsätze zum Dauereinsatz, bodenbefestigt in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Berührungslose Bedienung von Drucktastern
  • Ex-e-zugelassen
  • Polycarbonat
  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-e-Gehäuse
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.ZJR.SP

FunktionKlappe für kleine Betätigungsvorsätze im Dauerbetrieb, bodenbefestigt
Farbeklar
SchutzartIP66
MaterialPolycarbonat
FlachdichtungSilikon
Masse27 g
Abmessungen
Außenmaß (A)72 mm
Außenmaß (B)44 mm
Außenmaß (C)37 mm
Innenmaß (D)50 mm
Innenmaß (F)4,2 mm
Anzugsdrehmoment0,6 ... 1 Nm
BefestigungVerwendung mit bodenbefestigten Kontaktmodulen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3339U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0114U
Ergänzende InformationenFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs.
GehäusetypLR* SR*.CS* GR.CS*