Wählen Sie Ihr Land

Global

DS S03 Dockingstation

Dockingstation für Smart-Ex 03

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Dockingstation zum Aufladen des Smart-Ex 03/203
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DS S03

BeschreibungNur für den Einsatz in nicht explosionsgefährdeten Umgebungen
Farbeschwarz
I/O AnschlüsseUSB-C-Anschluss auf der Rückseite zum Anschließen eines USB-C-Kabels oder eines Ladegeräts
Masse299 g
Abmessungen
Höhe52 mm
Breite125 mm
Tiefe120 mm
HinweisNetzteil und USB-C-Kabel nicht enthalten.
LieferumfangDockingstation
Dokumentation
SerieSmart-Ex® 03 , Smart-Ex® 203