Seleccione su país

Visite el sitio web global

DS S03 Docking Station

Docking station for Smart-Ex 03

Ventajas clave de un vistazo

  • Docking Station for charging the Smart-Ex 03/203
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de DS S03

DescriptionOnly for use in non-hazardous environments
Colorblack
I/O portsUSB-C port on the back for connecting a USB-C cable or charger
Mass299 g
Dimensions
Height52 mm
Width125 mm
Depth120 mm
NotePower Supply and USB-C cable not included.
Scope of deliveryDocking station
Documentation
SeriesSmart-Ex® 03 , Smart-Ex® 203