Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.ZDT.SP Sperrkragen (Ex e)

NOT-AUS-Abdeckung SS316L mit Vorhängeschloss, deckelbefestigt in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • SS316L-Sperrkragen, abschließbar mittels Vorhängeschloss
  • Ex-e-zugelassen
  • Edelstahl
  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-e-Gehäuse
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.ZDT.SP

FunktionSperrkragen für NOT-HALT, abschließbar mittels Vorhängeschloss, deckelbefestigt
Farbesilber
SchutzartIP66
MaterialEdelstahl 1.4401 / AISI 316 (V4A)
Masse97 g
Abmessungen
Außenmaß (A)53 mm
Außenmaß (B)70 mm
Außenmaß (C)39,5 mm
Innenmaß (D)40 mm
Innenmaß (E)40 mm
Innenmaß (F)4,2 mm
Anzugsdrehmoment1,3 ... 1,5 Nm
BefestigungVerwendung mit den bodenbefestigten und deckelbefestigten Kontaktmodulen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3339U
Ergänzende InformationenFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs.
GehäusetypLR* SR*.CS* GR.CS*