Seleccione su país

Visite el sitio web global

CFP.ZDT.SP Padlockable Shroud (Ex e)

Emergency stop padlockable SS316L shroud, cover-mounted with type of protection Ex e

Ventajas clave de un vistazo

  • SS316L shroud, padlockable
  • Ex e certified
  • Stainless Steel
  • Component for appropriately certified Ex e enclosures
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de CFP.ZDT.SP

FunctionEmergency stop padlockable shroud, cover-mounted
ColorSilver
Degree of protectionIP66
MaterialStainless steel 1.4401 / AISI 316
Mass97 g
Dimensions
External dimension (A)53 mm
External dimension (B)70 mm
External dimension (C)39.5 mm
Internal dimension (D)40 mm
Internal dimension (E)40 mm
Internal dimension (F)4.2 mm
Tightening torque1.3 ... 1.5 Nm
Mountinguse with base-mounted and cover-mounted contact modules
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-type examination certificateCML 16 ATEX 3339U
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*