Wählen Sie Ihr Land

Global

DS S03 MDU PTT Dockingstation

Mobile Schreibtischeinheit für PTT

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mit externem Schwanenhalsmikrofon, Push-To-Talk-Taste und Lautsprecher
  • Für Smart-Ex 03 und Smart-Ex 203
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DS S03 MDU PTT

BeschreibungNur für den Einsatz in nicht explosionsgefährdeten Umgebungen
Farbeschwarz
AnschlussUSB-A-Kabel auf der Rückseite zum Anschluss an ein USB-Ladegerät
Masse1010 g
Abmessungen
B x H x T180 mm x 180 mm x 220 mm
HinweisNetzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
LieferumfangDockingstation
Dokumentation
SerieSmart-Ex® 03 , Smart-Ex® 203