Seleccione su país

Visite el sitio web global

DS S03 MDU PTT Docking Station

Mobile desk unit for PTT

Ventajas clave de un vistazo

  • With external gooseneck microphone, Push-To-Talk button and loudspeaker
  • For Smart-Ex 03 and Smart-Ex 203
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de DS S03 MDU PTT

DescriptionOnly for use in non-hazardous environments
Colorblack
ConnectionUSB-A cable on the back for connection to a USB charger
Mass1010 g
Dimensions
W x H x D180 mm x 180 mm x 220 mm
NotePower supply not included.
Scope of deliveryDocking station
Documentation
SeriesSmart-Ex® 03 , Smart-Ex® 203