Wählen Sie Ihr Land

Global

OMR50M-R300-UEP-V1-Y70200981 Distanzsensor (PRT)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Pulse Ranging Technology (PRT)
  • Analogausgang 0 V ... 10 V
  • Gute Ausrichtbarkeit durch rote Sende-LED
  • Zuverlässige Erfassung reflektierender Metallobjekte
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMR50M-R300-UEP-V1-Y70200981

Betriebsreichweite0 ... 50 m
Reflektorabstand0,2 ... 50 m
Referenzobjekt3 x REF-H100
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
Winkelabweichungmax. ± 2°
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Lichtfleckdurchmesserca. 16 cm x 18 cm im Abstand von 10 m
Fremdlichtgrenze50000 Lux
Auflösung12 Bit, jedoch > 0,5 mm
MTTFd100 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün
Funktionsanzeige2 LEDs gelb für Schaltzustand
Teach-In-AnzeigeTeach-In: LEDs gelb/grün; gleichphasiges Blinken; 2,5 Hz
Teach Fehler: LEDs gelb/grün; gegenphasiges Blinken; 8,0 Hz
Bedienelemente5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi (Schaltschwelleneinstellung und Betrieb)
BedienelementeTaster zum Setzen von Schwellwerten
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 % innerhalb der Versorgungstoleranz
LeerlaufstromI0≤ 80 mA / 24 V DC
Bereitschaftsverzugtv< 0,7 s , Bei Temperaturen < -30 °C Erfüllung der Spezifikation 5 Minuten nach Power-On
Signalausgang1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest , 1 Analogausgang 0 ... 10 V
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Messausgang1 Analogausgang 0 ... 10 V ; voreingestellt auf 10 V bei 0,2 m , voreingestellt auf 0 V bei 13 m oder ohne Reflektor
Rmin = 1 kΩ
Schaltfrequenzf50 Hz
Ansprechzeit5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
Reproduzierbarkeit< 5 mm
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseKunststoff ABS
LichtaustrittPMMA
Masse90 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe54,3 mm