Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMR50M-R300-UEP-V1-Y70200981 Sensor de distancia (PRT)

Ventajas clave de un vistazo

  • Medición del recorrido de pulsos
  • Salida analógica 0 ... 10 V
  • Buena alineación mediante un LED emisor rojo
  • Detección fiable de objetos metálicos reflectantes
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMR50M-R300-UEP-V1-Y70200981

Distancia útil operativa0 ... 50 m
Distancia del reflector0,2 ... 50 m
Objeto de referencia3 x REF-H100
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Desviación del ángulomáx. ± 2°
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Diámetro del haz de luzaprox. 16 cm x 18 cm a una distancia de 10 m
Límite de luz extraña50000 Lux
Resolución12 bits, however > 0,5 mm
MTTFd100 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos para estado de conmutación
TEACH-IN indicaciónTEACH-IN: LEDs amarillo/verde; Parpadeo en fase continua; 2,5 Hz
Error Teach: LEDs amarillo/verde; parpadeo de contrafase; 8,0 Hz
Elementos de mandoInterruptor giratorio de 5 posiciones para seleccionar los modos de funcionamiento (ajuste de los umbrales de conmutación y servicio)
Elementos de mandoPulsador para establecer valores de umbral
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 % dentro de la tolerancia de alimentación
Corriente en vacíoI0≤ 80 mA / 24 V CC
Retardo a la disponibilidadtv< 0,7 s , para temperaturas < -30 °C conforme a la especificación 5 min. tras puesta en marcha
Señal de salida1 salida push-pull (4 en 1), protegido contra cortocircuitos, polaridad inversa y sobretensiones , 1 salida analógica 0 ... 10 V
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Salida de medición1 salida analógica 0 ... 10 V ; preajuste a 10 V a 0,2 m , preajuste a 0 V a 13 m o sin reflector
Rmin = 1 kΩ
Frecuencia de conmutaciónf50 Hz
Tiempo de respuesta5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Reproducibilidad< 5 mm
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzPMMA
Masa90 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,3 mm