Wählen Sie Ihr Land

Global

CFS.MOD.LCS.PI024V.K01.SP LED-Leuchtmelder-Baugruppe

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-d-Gehäuse
  • Ex-db und Ex-tb-zertifiziert
  • Polyamid und Messing vernickelt
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFS.MOD.LCS.PI024V.K01.SP

Betriebsspannung24 V max. AC/DC
Betriebsstrom11 mA max.
Klemmenkapazität1,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment1,2 Nm
FunktionLeuchtanzeige mit Modul
LinsenfarbeSiehe Abschnitt Zubehör
Beschriftungkeine
Gewindegröße (TD)M28
SchutzartIP66
Material
GehäusePolyamid (PA) , Messing vernickelt
FinishEigenfarbe schwarz
Masse58 g
Abmessungen
Durchmesser Betätigungsvorsatz (D2)33,5 mm
Stärke Schalttafelwand (PT)15 ... 30 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)33 mm
Gesamtlänge (L)109,5 mm
AnzugsdrehmomentBetätigungsvorsatz : 2 Nm
BefestigungVerwendung mit deckelbefestigten Kontaktmodulen
Gebrauchstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 17 ATEX 1341U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx-ZulassungIECEx CML 17.0181U
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 1422U
SchutzartEN 60529
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
GehäusetypEJB , EJBX , GUB , GUBX
Optionales ZubehörCFS.LR.K50.SP
CFS.LG.K50.SP
CFS.LO.K50.SP
CFS.LW.K50.SP