Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-STC5-2 SMART-Transmitterspeisegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und 2-Draht-SMART-Stromquellen
  • Ausgang 4 mA ... 20 mA, Stromsenke/Stromquelle
  • Klemmen mit Prüfabgriff
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-STC5-2

SignaltypAnalogeingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
BemessungsspannungUr18 ... 30 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistung≤ 1,4 W bei maximaler Last
Leistungsaufnahme≤ 2,6 W bei maximaler Last
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-, 3; 4+, 5-, 6
Eingangssignal4 ... 20 mA
Leerlaufspannung/KurzschlussstromKlemmen 1+, 3; 4+, 6: 23 V / 25 mA
Eingangswiderstandmax. 265 Ω Klemmen 2-, 3; 5-, 6 , max. 330 Ω Klemmen 1+, 3; 4+, 6
Verfügbare Spannung≥ 16 V bei 20 mA ; ≥ 20 V bei 4 mA , Klemmen 1+, 3; 4+, 6
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7+, 8-, 9-; 10+, 11-, 12- (Senke)
Klemmen 7-, 8+, 9+; 10-, 11+, 12+ (Quelle)
siehe zusätzliche Informationen
Last0 ... 600 Ω
Ausgangssignal4 ... 20 mA (Überlast > 25 mA)
Welligkeitmax. 50 µA eff
Externe Versorgung (Loop)2 ... 30 V DC
Ist die externe Spannung > 19 V, ist eine Last ≥ ((V - 19) / 0,02) Ω erforderlich. V steht für den Wert der externen Spannung.
Der interne 250-Ω-Widerstand an den Klemmen 9 und 12 kann als Last verwendet werden.
Abweichungbei 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
≤ 10 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen
Einfluss der Umgebungstemperatur≤ 0,25 µA/K
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Nicht-Ex-Bereich in Ex-Bereich: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Einschwingzeit2 ms
Anstiegs-/Abfallzeit1 ms
Eingang/AusgangBasisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/VersorgungBasisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Ausgang/AusgangFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2012
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 124 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.