Wählen Sie Ihr Land

Global

TAB-IND15WINAA1A3XX.1 POS-Tablet und Kiosk-TerminalTab-IND®

Point-of-Sales-Tablet und Kiosk-Terminal zur Selbsbedienung mit integriertem NFC-Zahlmodul, 15,6 Zoll, Android

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flexible Installation mit Tisch- oder Bodenständern unter Verwendung standardisierter VESA-75/100-Halterungen oder individueller Möbel-/Wandintegration
  • Vereint Kiosk-Power und Tablet-Flexibilität im kompakten Format
  • Kontaktloses Bezahlen und Kassieren direkt auf dem Bildschirm
  • NFC-Antenne an der Vorderseite
  • Eigene Entwicklung

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten TAB-IND15WINAA1A3XX.1

ProzessorQualcomm® QCS6490 Octa-Core 2.1 GHz
RAM8 GByte
Kamera
Frontkamera5 MP als optionales Zubehör
interner Datenspeicher128 GByte UFS
Lautsprecherintegriert
Mikrofonintegriert
Display
Touchscreen-TechnologieMulti-touch
PaneltypTFT, LCD
Bildschirmgröße15,6 Zoll (39,62 cm)
Bildformat9:16
Bildschirmauflösung1080 x 1920 px
Helligkeit350 cd/m2
BesonderheitenDeckglas mit Blendschutzbeschichtung
I/O Anschlüsse1x USB-C 2.0 auf der Rückseite
3 x USB-C 2.0 auf jeder Seite zum Anschließen von Zubehör
1 x USB-C 3.2 auf der rechten Seite zum Anschließen von Zubehör oder für Servicezwecke
1x USB-A im Host-Modus auf der Rückseite
RJ-45-LAN mit PoE-Funktion
DC-Eingang (Rundstecker) 24 V bei 3 A
WLANWLAN IEEE 802.11 ax
BluetoothBluetooth® 5.2
NFCNFC-Antenne an der Vorderseite (oben rechts, beleuchtetes Symbol)
Optimiert für die Zahlungsabwicklung
Unterstützt Fahrkarten (Felica, MiFare), EMVCo L1-zertifiziert
SoftPOS-Anwendungen verschiedener Partner verfügbar
BetriebssystemAndroid™ 15 mit GMS
Betriebstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit10 % ... 90 %
MontageVESA-Montagemuster:
70 x 70 mm
100 × 100 mm
Masseca. 3 kg (inkl. Netzteil)
Abmessungen
Höhe348,5 mm
Breite238,8 mm
Tiefe31,3 mm
Zugelassen fürEU, UK, USA
LieferumfangTab-IND®
Netzteil 24 V / 3 A / 72 W