Wählen Sie Ihr Land

Global

VSM3000-F400-B12-A1000 3-D-StereosensorSmartRunner Measurer 3-D

Der Sensor nutzt Stereo-Vision-Technologie zur dreidimensionalen Erfassung von Objekten in statischen und dynamischen Applikationen. Er berechnet daraus Volumen, Abmessungen, Rotation und Position und gibt die Ergebnisse direkt aus.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Direktausgabe von Messwerten wie Volumen, Abmessungen, Rotation sowie Position
  • Vollständige 3-D-Erfassung in einer einzigen Aufnahme für statische und dynamische Anwendungen bis 2,5 m/s
  • Zuverlässige Objekterfassung unabhängig von Farbe und Geometrie
  • Einfache Inbetriebnahme durch Live-Vorschau, frei definierbare ROI und anpassbare Parameter auch für anspruchsvolle Oberflächen
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VSM3000-F400-B12-A1000

Reichweite1000 ... 3200 mm
MessbereichX: 1450 mm und Y: 1220 mm bei 2000 mm Abstand
X: 2180 mm und Y: 1830 mm bei 3000 mm Abstand
LichtsenderLED-Projektor
LichtartInfrarot
Wellenlänge 850 nm
LichtführungStrukturiertes Licht
Objektgröße
Minimale Objekthöhemin. 12 mm bei 1500 mm
min. 25 mm bei 2000 mm
min. 35 mm bei 2500 mm
min. 45 mm bei 3000 mm
(Objektgröße (B x L) ≥ 50 mm × 50 mm)
Messgenauigkeit Volumen±0,05 l bei 2000 mm
±0,1 l bei 3000 mm
Messgenauigkeit Dimensionen± 5 mm bei 1000 mm
± 10 mm bei 2000 mm
Messgenauigkeit Rotation± 1 °
Messgenauigkeit Oberflächenmittelpunkt± 2 mm
Frameratemax. 13 fps
Objektgeschwindigkeit0 ... 2,5 m/s
Bildaufnehmer
Pixelanzahl1300 x 1080 Pixel
ShutterGlobal Shutter
Bildauflösung1,4 MP
Disparität128
MTTFd20 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Betriebsanzeige4 LEDs (OUT 1, OUT 2, BUS, PWR)
BetriebsspannungUB24 V ±10 % , PELV
BetriebsstromIB500 mA , Ausgänge ohne Last
LeistungsaufnahmeP0max. 12 W , Ausgänge ohne Last
SchnittstellentypEthernet TCP/IP , MODBUS TCP
Übertragungsrate1 GBit/s
Steuereingang1 Digitaleingang und Externer Trigger
Photobiologische SicherheitRisikogruppe 0 nach IEC 62471
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
SchutzartEN 60529
Schock- und StoßfestigkeitEN 60068-2-27:2009
Messprinzip3-D-Bilddaten
Stereosicht
Strukturiertes Licht
ApplikationObjektvermessung
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) ,   (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Relative Luftfeuchtigkeit< 99 % , nicht kondensierend
SchutzartIP65 / IP67
AnschlussM12-Stecker, 8-polig , A-kodiert
M12-Buchse 8-polig , X-kodiert
Material
GehäuseMetall
LichtaustrittKunststoffscheibe
MontageM5 Schrauben
Masseca. 800 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 2 Nm
Abmessungen
Höhe180 mm
Breite56 mm
Tiefe67 mm
HinweisUNSICHTBARE LED , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN