Seleccione su país
VSM3000-F400-B12-A1000 3-D Stereo SensorSmartRunner Measurer 3-D
The sensor uses stereo vision technology to capture three-dimensional data of objects in both static and dynamic applications. It calculates volume, dimensions, rotation, and position from this data and outputs the results directly.
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE