Sensores de visión 3-D

Ya sea para la inspección de productos en sistemas de transporte o para tareas de «pick-and-place» en robótica, los sensores de visión 3-D de Pepperl+Fuchs son adecuados para una amplia gama de aplicaciones que requieren una detección 3-D detallada.
Gracias a la tecnología de visión estereoscópica, los sensores de visión 3-D permiten una detección precisa de la profundidad. Dos cámaras desplazadas entre sí capturan la escena desde diferentes ángulos. De este modo se crea una imagen 3-D completa que proporciona información precisa sobre la forma, la posición y la orientación. La tecnología de visión estereoscópica garantiza una alta precisión de medición tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas, incluso con geometrías complejas. La luz estructurada asegura resultados de medición fiables con una alta precisión de repetibilidad, independientemente del color, la superficie o el material del objeto.
SmartRunner Explorer 3-D: Máxima flexibilidad de uso
Gracias a la alta resolución de su chip, el SmartRunner Explorer 3-D genera nubes de puntos 3-D de alta precisión. La salida de datos sin procesar ofrece la máxima flexibilidad para aplicaciones específicas. Interfaces como GenICam y ROS permiten un acceso universal a los datos y parámetros, así como a una amplia variedad de módulos de programación. La calibración de fábrica y la estructura de datos estandarizada simplifican aún más la integración en la aplicación. Con su carcasa de aluminio con regulación de temperatura y su grado de protección IP65/IP67, este robusto sensor de visión 3-D ofrece resultados de medición confiables, incluso en aplicaciones exigentes.
SmartRunner Measurer 3-D: salida directa de datos gracias a la evaluación integrada
El SmartRunner Measurer 3-D calcula todos los valores de medición relevantes directamente en el dispositivo, sin necesidad de procesamiento de imágenes externo ni de una conputadora industrial. Un algoritmo integrado procesa los datos de la imagen y ofrece resultados precisos en cuanto a volumen, dimensiones, rotación y posición. Ya sea en la línea de transporte, en el paletizador o en el área de selección, el SmartRunner Measurer 3-D proporciona datos confiables para una amplia variedad de tareas. Es adecuado tanto para aplicaciones estáticas como dinámicas a velocidades de hasta 2,5 m/s. Esto convierte al sensor de visión 3-D en la solución ideal para los procesos modernos de logística y automatización.
- inglés
- alemán
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - SmartRunner Explorer 3-D | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 610 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - SmartRunner Measurer 3-D | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 914 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Checking the Completeness and Alignment of Cells for Battery Modules | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 206 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!