Wählen Sie Ihr Land

Global

FSY-*-Y2 Spezialkabel für K-System

Verbindungskabel, Aderendhülsen auf 6-polige Buchse

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verbindet die Trennbausteine K*D*-* mit dem K-System-Termination-Board MB-PF-PEMEX-70197037
  • Universell für alle Signalarten verwendbar (AI, AO, DI, DO)
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten FSY-*-Y2

BemessungsspannungUrmax. 30 V
BemessungsstromIrmax. 1 A
Leitungswiderstandca. 5 mΩ
Leitungsinduktivitätca. 0,02 µH
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
AnschlussAderendhülsen , grün
6-polige Buchse, weiß
Material
SteckerAderendhülsen : Polypropylen PP
Buchse : PA 66
AderisolationPVC
Kabel
Durchmesser1,63 mm
Farbeschwarz
Adern22 AWG
Masseca. 15 g (2-kanalige Variante)
ca. 10 g (1-kanalige Variante)