Seleccione su país

Visite el sitio web global

FSY-*-Y2 Cable pers. de sistema K

Juego de cables, hilos con ferrula a conector hembra de 6 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Conecta los aisladores K*D*-* a la placa de terminación del sistema K MB‑PF‑PEMEX‑70197037
  • Uso universal para todos los tipos de señales (AI, AO, DI y DO)
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de FSY-*-Y2

Tensión de mediciónUrmax. 30 V
Corriente de mediciónIrmax. 1 A
Resistencia del conductoraprox. 5 mΩ
Inductancia del cableaprox. 0,02 µH
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
ConexiónCasquillos finales para cables , verde
Conector de 6 pines, blanco
Material
ConectoresCasquillos finales para cables : Polipropileno PP
Conector hembra : PA 66
Aislamiento del hiloPVC
Cable
Diámetro1,63 mm
Colornegro
Hilos22 AWG
Masaaprox. 15 g (versión de 2 canales)
aprox. 10 g (versión de 1 canal)