Wählen Sie Ihr Land

Global

NCB50-FP-E2-C-P1-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 50 mm bündig
  • 3-Draht DC
  • Schweißfest
  • optimaler Einsatz im Abstand >50 cm
  • Besonders für den bündigen Einbau in Bodenförderanlagen geeignet

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NCB50-FP-E2-C-P1-V1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn50 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 40,5 mm
Reduktionsfaktor rAl0,38
Reduktionsfaktor rCu0,35
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,83
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 60 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 1 Hz
HystereseHtyp. 3 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 1 s
Ausblendung≥ 50 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd960 a
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
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialPBT/Metall
StirnflächePBT, aktive Fläche PTFE-beschichtet
GehäuseunterteilPBT
SchutzartIP68
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite84 mm
Länge84 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.