Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCB50-FP-E2-C-P1-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 50 mm enrasado
  • 3 hilos CC
  • Resistente a soldadura
  • Aplicación óptima a la distancia >50 cm
  • Particularmente adecuado para instalación a ras en sistemas transportadores de piso

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NCB50-FP-E2-C-P1-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn50 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 40,5 mm
Factor de reducción rAl 0,38
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,83
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1 Hz
HistéresisHtip. 3 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 1 s
Supresión≥ 50 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd960 a
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
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaPBT/Metal
Superficie frontalPBT, superficie activa cubierto con PTFE
Base de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP68
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura84 mm
Longitud84 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.