Wählen Sie Ihr Land

Global

ICE12-8FI4FO-2IOL-G60L-V1D CIP-Safety-I/O-Modul

Sicheres I/O-Modul für Feldbus mit EtherNet/IP und CIP Safety, mit 8/4 fehlersicheren digitalen Eingängen, 4/2 fehlersicheren digitalen Ausgängen und 2 IO-Link-Ports Class A

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 8/4 fehlersichere digitale Eingänge, 4/2 fehlersichere digitale Ausgänge, 2 IO-Link-Ports Class A
  • EtherNet/IP mit CIP-Safety
  • M12-Powerstecker, L-kodiert
  • Robustes Metallgehäuse
  • Webbasierte Konfiguration, IIoT für IO-Link-Signale: MQTT, REST, CoAP
  • Zertifiziert bis zu SIL 3 gemäß IEC/EN 61508 und bis PLe, Kategorie 4 gemäß EN ISO 13849-1

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ICE12-8FI4FO-2IOL-G60L-V1D

UL File NumberE223772
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Reaktionszeit69 ms
MTTF83 a
MTTFd225 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFH1,37 E-9 1/h (F-DO + F-DI 2-kanalig)
5,36 E-9 1/h (F-DO + F-DI 1-kanalig)
LED-Anzeigesiehe Handbuch
DrehschalterEinstellen der Failsafe-Adresse
BemessungsbetriebsspannungUe18 ... 30 V DC
NennspannungUN24 V DC (SELV/PELV)
Stromaufnahmetyp. 180 mA (bei 24 V DC)
Strombelastbarkeitmax. 16 A pro Modul
SchnittstellentypIndustrial Ethernet
PhysikalischM12 , 4-polig , D-kodiert
ProtokollEtherNet/IP
SicherheitsprofilCIP Safety
SpezifikationCIP V3.2x, EtherNet/IP-Implementierung von CIP V1.2x
ÜbertragungsrateFast Ethernet 10/100 MBit/s , Full Duplex
Übertragungsverfahren100BASE-TX
Zykluszeitmin. 1 ms
AdressierungBOOTP, DHCP, Drehcodierschalter
Adressschalterbereich0 ... 255 dez.
VerbindungstypenExclusive Owner, Input Only, Listen Only
CIP-Messaging-Verbindungsgrenzwert6
CIP-I/O-Verbindungsgrenzwert3
Shared InputNicht unterstützt
Device Level Ring (DLR)Unterstützt , (beacon-basiert)
Quick Connect (QC)Unterstützt , max. 500 ms
Unterstützte NetzwerkprotokolleACD, ARP, BOOTP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP
Anzahl/Typ2 x IO-Link Class A (X7 - X8)
konfigurierbar als:
max. 2 IO-Link und 2 digitale Ein-/Ausgänge
max. 4 digitale Ein-/Ausgänge
kurzschlussfest
Sensorversorgungmax. 4 A pro Port (X7 - X8) über L+ (Pin 1)
AusgangsstromIemax. 500 mA pro Port (X7 - X8) über C/Q (Ch. A/Pin 4)
max. 2 A pro Port (X7 - X8) über DO (Ch. B/Pin 2)
Anzahl der Kanälebis zu 8
Anzahl4 Port (X1 - X4)
SensortypenPNP
Eingangstypsichere Digitaleingänge
Sensorversorgungmax. 1500 mA pro Port
SchaltpunktTyp 3 gem. IEC 61131-2 für DI-Konfiguration "Ohne Testpuls" und potentialfreie Schalter mit DI-Konfiguration "Mit Testpuls"
BemessungsspannungUr24 V DC
BemessungsstromIrtyp. 3 mA
Interne Schutzbeschaltungüberlast- und kurzschlussfest
Anzahl der Kanäle4
Anzahl2 Port (X5, X6)
Ausgangsstrommax. 2 A pro Kanal
max. 8 A pro Modul
Ausgangstypsichere Digitalausgänge
BemessungsspannungUr24 V DC
Galvanische Trennungvorhanden
ÜberlastverhaltenAutomatisches Ein- und Ausschalten / Manueller Neustart
Schaltpunktp-schaltend
Interne Schutzbeschaltungüberlast- und kurzschlussfest
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61131-2:2007
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
Funktionale SicherheitEN ISO 13849-1:2023 , IEC/EN 61508:2010
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) (HW50)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 98 % (für UL-Anwendungen max. 80 %)
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit50 g, 11 ms, alle Achsen
Vibrationsfestigkeit15 g bei 5 - 500 Hz
SchutzartIP65 / IP67 / IP69K
AnschlussStromversorgung M12, L-kodiert
Feldbus M12, D-kodiert
Ein-/Ausgänge M12, A-kodiert
Material
GehäuseZink-Druckguss
Masse500 g
Abmessungen
Höhe200 mm
Breite60 mm
Länge31 mm